I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.
Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.
I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.
Materiale: PA66 Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Codice Serie: SR2041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d | H | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0697 € - 0,0972 € | 539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
Grigio
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,0602 € - 0,0602 € | 161629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0943 € - 0,1318 € | 10632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.898 in
22.8 mm
|
Bianco
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
0,0626 € - 0,0626 € | Richiedi il lead time qui |
0.409 in
10.4 mm
|
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0732 € - 0,1021 € | 2837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
Nero
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
0,0992 € - 0,1561 € | 41951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Grigio
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
0,0661 € - 0,0661 € | 12503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0649 € - 0,0649 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0602 € - 0,0602 € | 60280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0638 € - 0,0638 € | 259014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Bianco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0684 € - 0,0684 € | 41202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
0,0649 € - 0,0649 € | Richiedi il lead time qui |
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,0943 € - 0,1318 € | Richiedi il lead time qui |
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
0,0697 € - 0,0972 € | 1855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
0,1359 € - 0,1879 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,0602 € - 0,0602 € | Richiedi il lead time qui |
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0638 € - 0,0638 € | 261758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0626 € - 0,0626 € | Richiedi il lead time qui |
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0992 € - 0,1561 € | 55041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
0,1409 € - 0,1948 € | 29659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.