I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | d2 | d1 | h1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1487 € - 0,1487 € | 5580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1042 € - 0,1042 € | 3864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4659 € - 0,4659 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4623 € - 0,4623 € | 71809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1234 € - 0,1234 € | 2244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2662 € - 0,279 € | 20991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0716 € - 0,0716 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 10288443 | 0,0541 € - 0,0601 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
|
| 0,9469 € - 0,9469 € | 25012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9317 € - 0,9317 € | 170977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3101 € - 0,3441 € | 11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde scuro
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4447 € - 0,4943 € | 1573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Giallo
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,2436 € | 11054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,0923 € - 0,1945 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosa
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2464 € - 0,2634 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
Silicone
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,279 € - 0,3101 € | 8472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Giallo
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3385 € - 0,3739 € | 4711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Grigio
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2181 € - 0,2421 € | 44120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde scuro
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4603 € - 0,5112 € | 3427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosa
|
Silicone
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3144 € - 0,3484 € | 17774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
Silicone
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare