Menu Ricerca

Tappo a rondella per mascheratura 10.9 mm Rosa

Questa rondella con linguetta di tiro è realizzata in silicone e può resistere a una temperatura operativa fino a 250°C. Il design della linguetta di tiro consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo mentre la rondella garantisce una protezione intorno al foro da residui eccessivi di vernice.
Codice articolo:

35-UWPP-M12

3712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4988 €
500 - 999 0,4739 €
1000 + 0,449 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

49,88 €

100 x 0,4988 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale Silicone
Colore Rosa
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci