Menu Ricerca

Tappi per mascheratura senza flangia

Disponibile

I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.

  • Utilizzati per coprire fori senza mascherare l’area circostante.
  • La linguetta di tiro li rende semplici da installare e rimuovere, consentendo un inserimento agevole e una perfetta aderenza che elimina perdite o infiltrazioni indesiderate.
  • Utilizzati in molteplici applicazioni, come rivestimento a polvere, verniciatura, placcatura e sigillatura.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
69 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità FH Colore D Materiale d1 Tipo Acquista
0,261 € - 0,2749 € 27927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,5998 € - 0,5998 € 18532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1,0205 € - 1,0747 € 14146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
5,9568 € - 5,9568 € 3066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4843 € - 0,5679 € 1121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,742 € - 1,742 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
0,4859 € - 0,5123 € 35384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
0,9414 € - 0,9914 € 14214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
10248874 0,3901 € - 0,3901 € 72531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
0,6262 € - 0,6262 € 19800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
1,3413 € - 1,3413 € 10968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
0,2067 € - 0,4431 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
0,7279 € - 0,7279 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Naturale
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
1,3766 € - 1,3766 € 16976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
18.0 mm
Silicone
16.0 mm
2,0253 € - 2,0253 € 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
26.0 mm
Silicone
24.0 mm
0,2563 € - 0,2705 € 4819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
10.5 mm
Silicone
4.8 mm
1
0,6503 € - 0,6503 € 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Naturale
33.5 mm
Silicone
27.8 mm
1
5,7486 € - 5,7486 € 3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
0,1641 € - 0,1641 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
0,6752 € - 0,6752 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
  • di 4
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm EPDM Nero

10248867

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,261 €

Livelli di giacenza
27927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm EPDM Nero

10377475

Fascia di prezzo
0,5998 € - 0,5998 €

Livelli di giacenza
18532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377482

Fascia di prezzo
1,0747 € - 1,0205 €

Livelli di giacenza
14146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377512

Fascia di prezzo
5,9568 € - 5,9568 €

Livelli di giacenza
3066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10386767

Fascia di prezzo
0,5679 € - 0,4843 €

Livelli di giacenza
1121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10386804

Fascia di prezzo
1,742 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm EPDM Nero

10377468

Fascia di prezzo
0,5123 € - 0,4859 €

Livelli di giacenza
35384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm EPDM Nero

10248904

Fascia di prezzo
0,9914 € - 0,9414 €

Livelli di giacenza
14214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm EPDM Nero

10248874

Fascia di prezzo
0,3901 € - 0,3901 €

Livelli di giacenza
72531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm EPDM Nero

10248881

Fascia di prezzo
0,6262 € - 0,6262 €

Livelli di giacenza
19800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 25.4 mm EPDM Nero

10248911

Fascia di prezzo
1,3413 € - 1,3413 €

Livelli di giacenza
10968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Nero

10092316

Fascia di prezzo
0,4431 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiale
    TPE/TPV
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10377420

Fascia di prezzo
0,7279 € - 0,7279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248782

Fascia di prezzo
1,3766 € - 1,3766 €

Livelli di giacenza
16976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248829

Fascia di prezzo
2,0253 € - 2,0253 €

Livelli di giacenza
640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10386668

Fascia di prezzo
0,2705 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
4819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10386705

Fascia di prezzo
0,6503 € - 0,6503 €

Livelli di giacenza
408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo senza flangia per mascheratura 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Nero

10377505

Fascia di prezzo
5,7486 € - 5,7486 €

Livelli di giacenza
3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10386750

Fascia di prezzo
0,1641 € - 0,1641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo senza flangia per mascheratura 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10386798

Fascia di prezzo
0,6752 € - 0,6752 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero