Menu Ricerca

Tappo per mascheratura 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM

Questo tappo senza flangia per mascheratura è realizzato in EPDM nero per proteggere i fori con diametro di 4,8 mm senza dover mascherare le aree adiacenti. Copre un intervallo di temperatura fino a 180°C.
Codice articolo:

461490

3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 5,6083 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

560,83 €

100 x 5,6083 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci