Menu Ricerca

Tappo per uso generico 3.2 mm 7.5 mm 7.0 mm PVC Nero

This parallel protection plug is made from a PVC material which is highly resistant to shredding and ideal for threaded applications.
Codice articolo:

10874

8306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1056 €
10000 + 0,0446 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

105,60 €

1000 x 0,1056 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci