Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 15.5 mm 23.0 mm Nero TPR

Questo tappo presenta una pratica linguetta di tiro laterale per rimuovere il pezzo dall'applicazione. La forma conica del tappo consente di utilizzarlo per tappare molteplici diametri interni. Questo tappo è realizzato in TPR, un materiale morbido e flessibile per dare una buona tenuta. Ottimo per proteggere i fori filettati, resistente agli acidi.
Codice articolo:

110283

10855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,2652 €
4000 + 0,1796 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

106,08 €

400 x 0,2652 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale TPR
Stile raccordo Linguetta laterale
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci