Menu Ricerca

Tappo per uso generico 7.5 mm 15.0 mm TPR Nero 1

Questo tappo presenta una pratica linguetta di tiro laterale per rimuovere il pezzo dall'applicazione. La forma conica del tappo consente di utilizzarlo per tappare molteplici diametri interni. Questo tappo è realizzato in TPR, un materiale morbido e flessibile per dare una buona tenuta. Ottimo per proteggere i fori filettati, resistente agli acidi.
Codice articolo:

110291

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
700 - 6999 0,1517 €
7000 + 0,1222 €
Confezione standard: 7000

Ordina a multipli di 700

Totale ordine:

106,19 €

700 x 0,1517 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.0 mm
d 7.5 mm
H 25.3 mm
L 10.3 mm
Dimensioni filettatura M8
Filettatura standard Filettatura Metrica
Materiale TPR
Colore Nero
Direzione di trazione Lateral
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci