Menu Ricerca

Tappo con linguetta 11.5 mm 22.5 mm 7.6 mm LDPE Nero

Questo tappo parallelo in LDPE nero è facile da estrarre da un'applicazione stretta grazie alla linguetta di tiro, agevolandone inserimento e rimozione.
Codice articolo:

110818

384944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3329 €
5000 + 0,1585 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

166,45 €

500 x 0,3329 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.5 mm
d 11.5 mm
ID 11.5 mm
Materiale LDPE
Colore Nero
Direzione di trazione Lateral
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci