Menu Ricerca

Tappo Moss 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm Vinile Verde

I tappi di protezione in vinile verde con un diametro di fissaggio di 17,0 mm | 0,669 in si applicano facilmente per proteggere i connettori e fornire una finitura pulita.
Codice articolo:

11811

74331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3975 €
5000 + 0,1699 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

198,75 €

500 x 0,3975 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 27.0 mm
d 17.0 mm
ID 14.0 mm
Materiale Vinile
Colore Verde
Direzione di trazione No Tab
Tipo 5
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci