Menu Ricerca

Tappo per uso generico 16.0 mm 12.5 mm 24.0 mm Vinile Verde

I tappi di protezione in vinile verde con un diametro di fissaggio di 16,0 mm | 0,63 in si applicano facilmente per proteggere i connettori e fornire una finitura pulita.
Codice articolo:

11820

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 5999 0,3888 €
6000 + 0,0522 €
Confezione standard: 6000

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

233,28 €

600 x 0,3888 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale Vinile
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci