Menu Ricerca

Tappo per uso generico 13.0 mm 12.5 mm 21.0 mm Vinile Verde

I tappi di protezione in vinile verde con un diametro di fissaggio di 13,0 mm | 0,512 in si applicano facilmente per proteggere i connettori e fornire una finitura pulita.
Codice articolo:

11822

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
800 - 7999 0,2823 €
8000 + 0,1189 €
Confezione standard: 8000

Ordina a multipli di 800

Totale ordine:

225,84 €

800 x 0,2823 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale Vinile
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci