Menu Ricerca

Tappo per uso generico 11.0 mm 10.5 mm 17.0 mm Vinile Verde

I tappi di protezione in vinile verde con un diametro di fissaggio di 11,0 mm | 0,433 in si applicano facilmente per proteggere i connettori e fornire una finitura pulita.
Codice articolo:

11824

2988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2304 €
10000 + 0,0983 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

230,40 €

1000 x 0,2304 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale Vinile
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci