Menu Ricerca

Tappo per uso generico 28.0 mm 14.5 mm 38.0 mm Vinile Verde

I tappi di protezione in vinile verde con un diametro di fissaggio di 28,0 mm | 1,102 in si applicano facilmente per proteggere i connettori e fornire una finitura pulita.
Codice articolo:

11825

571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,6819 €
2000 + 0,2887 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

136,38 €

200 x 0,6819 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale Vinile
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci