Menu Ricerca

Tappo per uso generico 30.0 mm 14.5 mm 40.0 mm Vinile Verde

I tappi di protezione in vinile verde con un diametro di fissaggio di 30,0 mm | 1,181 in si applicano facilmente per proteggere i connettori e fornire una finitura pulita.
Codice articolo:

11826

15328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,7399 €
1000 + 0,3136 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

73,99 €

100 x 0,7399 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale Vinile
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci