Menu Ricerca

Tappo Moss 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm TPE Nero

Questo tappo Moss è realizzato in TPE nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 95°C. Il materiale resiste agli acidi; questo consente di usare il tappo flangiato in varie applicazioni come mascheratura di filettature e protezione in generale.
Codice articolo:

12062

93902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,6761 €
4000 + 0,2887 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

270,44 €

400 x 0,6761 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.0 mm
d 18.0 mm
ID 15.0 mm
Materiale TPE
Colore Nero
Direzione di trazione No Tab
Tipo 5
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci