Menu Ricerca

Tappo per uso generico 20.0 mm 12.5 mm 30.0 mm TPE Nero

Questo tappo Moss è realizzato in TPE nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 95°C. Il materiale resiste agli acidi; questo consente di usare il tappo flangiato in varie applicazioni come mascheratura di filettature e protezione in generale.
Codice articolo:

12064

2706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,7979 €
4000 + 0,3357 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

319,16 €

400 x 0,7979 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale TPE
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci