Menu Ricerca

Tappo per uso generico 40.0 mm 20.5 mm 50.0 mm Vinile Verde

I tappi di protezione in vinile verde con un diametro di fissaggio di 40,0 mm | 1,575 in si applicano facilmente per proteggere i connettori e fornire una finitura pulita.
Codice articolo:

12078

1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 699 1,1636 €
700 + 0,1409 €
Confezione standard: 700

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

81,45 €

70 x 1,1636 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale Vinile
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci