Menu Ricerca

Tappo per uso generico 16.5 mm 20.5 mm 6.3 mm LDPE Naturale

Questo tappo parallelo in LDPE naturale è utilizzato come tappo di protezione generico, ed è ideale per proteggere da sporco e corrosione durante stoccaggio e trasporto. La piccola flangia consente la presa con il dito per agevolarne la rimozione da sedi strette.
Codice articolo:

12173

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1186 €
5000 + 0,0569 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

59,30 €

500 x 0,1186 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 20.5 mm
d 16.5 mm
ID 14.5 mm
Materiale LDPE
Colore Natural
Direzione di trazione No Tab
Tipo 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci