Menu Ricerca

Tappo per uso generico 23.5 mm 27.5 mm 7.5 mm LDPE Naturale

Questo tappo parallelo in LDPE naturale è utilizzato come tappo di protezione generico, ed è ideale per proteggere da sporco e corrosione durante stoccaggio e trasporto. La piccola flangia consente la presa con il dito per agevolarne la rimozione da sedi strette.
Codice articolo:

12187

158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
125 - 1249 0,1784 €
1250 + 0,0794 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

22,30 €

125 x 0,1784 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 27.5 mm
d 23.5 mm
ID 21.0 mm
Materiale LDPE
Colore Natural
Direzione di trazione No Tab
Tipo 4
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci