Menu Ricerca

Tappo per uso generico 29.0 mm 8.5 mm LDPE Naturale

Questo tappo parallelo in LDPE naturale è utilizzato come tappo di protezione generico, ed è ideale per proteggere da sporco e corrosione durante stoccaggio e trasporto. La piccola flangia consente la presa con il dito per agevolarne la rimozione da sedi strette.
Codice articolo:

12194

1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,2428 €
1500 - 14999 0,1069 €
15000 + 0,1016 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

36,42 €

150 x 0,2428 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale LDPE
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci