Menu Ricerca

Tappo per uso generico 7.0 mm 10.5 mm PVC Nero

Questo sottotappo nero in PVC presenta un'elevata resistenza agli strappi. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La flangia garantisce una buona protezione della copertura delle pareti e agevola la rimozione.
Codice articolo:

12667

8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1482 €
5000 + 0,062 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

74,10 €

500 x 0,1482 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci