Menu Ricerca

Tappo Moss 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm PVC

Questo sottotappo nero in PVC presenta un'elevata resistenza agli strappi. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La flangia garantisce una buona protezione della copertura delle pareti e agevola la rimozione.
Codice articolo:

12675

11772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 5999 0,2623 €
6000 + 0,112 €
Confezione standard: 6000

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

157,38 €

600 x 0,2623 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci