Menu Ricerca

Tappo per uso generico 26.0 mm 14.5 mm PVC Nero

Questo sottotappo nero in PVC presenta un'elevata resistenza agli strappi. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La flangia garantisce una buona protezione della copertura delle pareti e agevola la rimozione.
Codice articolo:

12688

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,4845 €
2000 + 0,2086 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

96,90 €

200 x 0,4845 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci