Menu Ricerca

Tappo per uso generico 81.8 mm 10 mm LDPE Naturale

Questo tappo parallelo in LDPE naturale è utilizzato come tappo di protezione per usi generici, ideale per proteggere dallo sporco e dalla corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La piccola flangia permette di afferrare il tappo con le dita per facilitarne la rimozione.
Codice articolo:

1441571

3246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1250 + 0,47 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 1250

Totale ordine:

587,50 €

1250 x 0,47 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale LDPE
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3923501000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci