Menu Ricerca

Tappo per uso generico 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm LDPE

Questo tappo parallelo in LDPE naturale è utilizzato come tappo di protezione generico, ed è ideale per proteggere da sporco e corrosione durante stoccaggio e trasporto. La piccola flangia consente la presa con il dito per agevolarne la rimozione da sedi strette.
Codice articolo:

1450211

12334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,935 €
1500 + 0,4452 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

140,25 €

150 x 0,935 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale LDPE
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci