Menu Ricerca

Tappo per uso generico 35.5 mm 38.8 mm 10.5 mm LDPE Naturale

Questo tappo parallelo in LDPE naturale è utilizzato come tappo di protezione generico, ed è ideale per proteggere da sporco e corrosione durante stoccaggio e trasporto. La piccola flangia consente la presa con il dito per agevolarne la rimozione da sedi strette.
Codice articolo:

1451046

111433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
550 - 5499 0,4271 €
5500 + 0,2033 €
Confezione standard: 5500

Ordina a multipli di 550

Totale ordine:

234,91 €

550 x 0,4271 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.8 mm
d 35.5 mm
Materiale LDPE
Colore Natural
Direzione di trazione No Tab
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci