Menu Ricerca

Tappo per uso generico 95.0 mm 98.5 mm 9.0 mm LDPE Naturale

Questo tappo parallelo in LDPE naturale è utilizzato come tappo di protezione generico, ed è ideale per proteggere da sporco e corrosione durante stoccaggio e trasporto. La piccola flangia consente la presa con il dito per agevolarne la rimozione da sedi strette.
Codice articolo:

1453624

5110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 999 1,2178 €
1000 + 0,5799 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

97,42 €

80 x 1,2178 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 98.5 mm
d 95.0 mm
Materiale LDPE
Colore Natural
Direzione di trazione No Tab
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci