Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 20.7 mm Type 1 LDPE Naturale

I tappi per terminali di tubi in LDPE naturale proteggono i terminali filettati e non filettati. Hanno dimensioni e caratteristiche che garantiscono una forza di presa positiva sul diametro esterno del tubo.
Codice articolo:

1474569

32900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,124 €
1000 + 0,0887 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

62,00 €

500 x 0,124 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.7 mm
d 20.7 mm
Materiale LDPE
Colore Natural
Direzione di trazione No Tab
Tipo 6
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1474569 sostituisce:

Tappo terminale per tubo 20.7 mm Type 1 LDPE Naturale
Codice articolo: 61020700003

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci