Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 40.9 mm Type 1 LDPE Naturale

I tappi per terminali di tubi in LDPE naturale proteggono i terminali filettati e non filettati. Hanno dimensioni e caratteristiche che garantiscono una forza di presa positiva sul diametro esterno del tubo.
Codice articolo:

1474580

3949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4573 €
500 - 999 0,3247 €
1000 + 0,2501 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

45,73 €

100 x 0,4573 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale LDPE
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1474580 sostituisce:

Tappo terminale per tubo 40.9 mm Type 1 LDPE Naturale
Codice articolo: 61040500003

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci