Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 31.8 mm Type 1 LDPE Naturale

I tappi per terminali di tubi in LDPE naturale proteggono i terminali filettati e non filettati. Hanno dimensioni e caratteristiche che garantiscono una forza di presa positiva sul diametro esterno del tubo.
Codice articolo:

1474581

9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2224 €
500 - 999 0,2086 €
1000 + 0,1602 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

55,60 €

250 x 0,2224 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 35.8 mm
d 31.8 mm
Materiale LDPE
Colore Natural
Direzione di trazione No Tab
Tipo 6
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1474581 sostituisce:

Tappo per uso generico LDPE Naturale
Codice articolo: 61031800003

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci