Menu Ricerca

Tappo per uso generico 5.5 mm 9.0 mm 6.0 mm LDPE Naturale

Questo sottotappo cilindrico di colore naturale è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, senza linguette.
Codice articolo:

20567408

420560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 19999 0,0082 €
20000 - 99999 0,0059 €
100000 + 0,0053 €
Confezione standard: 20000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

16,40 €

2000 x 0,0082 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 9.0 mm
d 5.5 mm
Materiale LDPE
Colore Natural
Direzione di trazione No Tab
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci