Menu Ricerca

Tappo per uso generico 13.5 mm 9.5 mm LDPE Naturale

Questo sottotappo cilindrico di colore naturale è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, senza linguette.
Codice articolo:

20567569

6080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 5999 0,017 €
6000 - 29999 0,0122 €
30000 + 0,0109 €
Confezione standard: 6000

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

10,20 €

600 x 0,017 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 9.5 mm
D 16.5 mm
Colore Natural
Materiale LDPE
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci