Menu Ricerca

Tappo per uso generico 23.5 mm 27.5 mm 10.5 mm LDPE Naturale

Questo sottotappo cilindrico di colore naturale è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, senza linguette.
Codice articolo:

20567767

28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,0379 €
4000 - 19999 0,0271 €
20000 + 0,0243 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

15,16 €

400 x 0,0379 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 27.5 mm
d 23.5 mm
Materiale LDPE
Colore Natural
Direzione di trazione No Tab
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci