Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 499 | 0,3351 € |
500 - 2499 | 0,2394 € |
2500 + | 0,2154 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 12.5 mm |
---|---|
H | 0.492 in |
D | 114.0 mm |
D | 4.488 in |
Colore | Natural |
Materiale | LDPE |
Stile raccordo | Nessuna linguetta |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.