Menu Ricerca

Tappo per uso generico 146.0 mm 12.0 mm LDPE Naturale

Questo sottotappo cilindrico di colore naturale è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, senza linguette.
Codice articolo:

20568269

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,6256 €
250 - 1249 0,4469 €
1250 + 0,4022 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

15,64 €

25 x 0,6256 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 12.0 mm
D 152.0 mm
Colore Natural
Materiale LDPE
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci