Menu Ricerca

Tappo per uso generico 150.0 mm 154.0 mm 14.5 mm LDPE Naturale

Questo sottotappo cilindrico di colore naturale è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, senza linguette.
Codice articolo:

20568276

248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,6679 €
200 - 999 0,4771 €
1000 + 0,4293 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

13,36 €

20 x 0,6679 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 154.0 mm
d 150.0 mm
Materiale LDPE
Colore Natural
Direzione di trazione No Tab
Tipo 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci