Menu Ricerca

Tappo per uso generico 160.0 mm 14.0 mm LDPE Naturale

Questo sottotappo cilindrico di colore naturale è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, senza linguette.
Codice articolo:

20568306

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,6785 €
200 - 999 0,4847 €
1000 + 0,4362 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

13,57 €

20 x 0,6785 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 14.0 mm
D 167.0 mm
Colore Natural
Materiale LDPE
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci