Menu Ricerca

Tappo per uso generico 302.0 mm 18.5 mm LDPE Naturale

Questo sottotappo cilindrico di colore naturale è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, senza linguette.
Codice articolo:

20568580

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
6 - 59 2,7046 €
60 - 299 1,9319 €
300 + 1,7387 €
Confezione standard: 60

Ordina a multipli di 6

Totale ordine:

16,23 €

6 x 2,7046 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 18.5 mm
D 309.6 mm
Colore Natural
Materiale LDPE
Stile raccordo Nessuna linguetta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci