Menu Ricerca

Tappo per uso generico 32.0 mm 37.5 mm 11.5 mm LDPE Rosso

Questo tappo dritto di colore rosso è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, ha una linguetta laterale per facilitarne l'estrazione.
Codice articolo:

20570095

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1365 €
2000 - 9999 0,0975 €
10000 + 0,0877 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

27,30 €

200 x 0,1365 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 37.5 mm
d 32.0 mm
Materiale LDPE
Colore Rosso
Direzione di trazione Lateral
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci