Menu Ricerca

Tappo per uso generico 36.0 mm 11.0 mm LDPE Rosso

Questo tappo dritto di colore rosso è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, ha una linguetta laterale per facilitarne l'estrazione.
Codice articolo:

20570163

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1717 €
2000 - 9999 0,1227 €
10000 + 0,1104 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

34,34 €

200 x 0,1717 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 11.0 mm
D 40.3 mm
Colore Rosso
Materiale LDPE
Stile raccordo Linguetta laterale
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci