Menu Ricerca

Tappo per uso generico 53.0 mm 58.5 mm 12.0 mm LDPE Rosso

Questo tappo dritto di colore rosso è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, ha una linguetta laterale per facilitarne l'estrazione.
Codice articolo:

20570293

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2277 €
1000 - 4999 0,1627 €
5000 + 0,1464 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,77 €

100 x 0,2277 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 58.5 mm
d 53.0 mm
Materiale LDPE
Colore Rosso
Direzione di trazione Lateral
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci