Menu Ricerca

Tappo per uso generico 15.5 mm 18.5 mm 9.5 mm LDPE Rosso

Questo tappo dritto di colore rosso è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, senza linguette.
Codice articolo:

20570552

15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,018 €
5000 - 24999 0,0129 €
25000 + 0,0116 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

9,00 €

500 x 0,018 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.5 mm
d 15.5 mm
Materiale LDPE
Colore Rosso
Direzione di trazione No Tab
Tipo 4
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci