Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 5.5 mm 15.5 mm Nero TPR

Questo tappo con linguetta di tiro offre una linguetta di tiro laterale facile e veloce per rimuovere il componente dall'applicazione. Il design conico del tappo consente di tappare diversi diametri. Questo tappo è realizzato in TPR, morbido e flessibile, per garantire un'ottima tenuta. È eccellente per proteggere i fori filettati ed è resistente agli acidi.
Codice articolo:

464857

32112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0924 €
5000 - 9999 0,0877 €
10000 + 0,0787 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

46,20 €

500 x 0,0924 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale TPR
Stile raccordo Linguetta laterale
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci