Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 21.4 mm 29.5 mm Nero TPR

Questo tappo con linguetta di tiro offre una linguetta di tiro laterale facile e veloce per rimuovere il componente dall'applicazione. Il design conico del tappo consente di tappare diversi diametri. Questo tappo è realizzato in TPR, morbido e flessibile, per garantire un'ottima tenuta. È eccellente per proteggere i fori filettati ed è resistente agli acidi.
Codice articolo:

464859

31294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1106 €
2500 - 4999 0,1052 €
5000 + 0,0949 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

27,65 €

250 x 0,1106 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale TPR
Stile raccordo Linguetta laterale
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci