Menu Ricerca

Tappo per uso generico 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm LDPE Naturale

Questo tappo parallelo in LDPE naturale è utilizzato come tappo di protezione generico, ed è ideale per proteggere da sporco e corrosione durante stoccaggio e trasporto. La piccola flangia consente la presa con il dito per agevolarne la rimozione da sedi strette.
Codice articolo:

465666

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,3758 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

187,90 €

500 x 0,3758 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 47.5 mm
d 40.7 mm
ID 39.1 mm
Materiale LDPE
Colore Natural
Direzione di trazione No Tab
Tipo 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci