Menu Ricerca

Tappi per valvole delle bombole del gas

In produzione

Sviluppate in collaborazione con importanti società del gas europee, i nostri tappi per valvole proteggono le valvole del gas industriali da polvere e sporcizia. Quelli in LDPE giallo sono a prova di manomissione e sono disponibili con o senza l'esclusiva apertura di ventilazione che consente il rilascio sicuro del gas dopo un'apertura accidentale della valvola.

Codice Serie: SR1060

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D Stile raccordo Apertura sfiato Acquista
0,2183 € - 0,2542 € Richiedi il lead time qui
A spinta
Senza apertura di ventilazione
110004 0,1381 € - 0,1825 € Richiedi il lead time qui
Da avvitare
Con deflettore di ventilazione
0,114 € - 0,1836 € Richiedi il lead time qui
Da avvitare
Senza apertura di ventilazione
0,2307 € - 0,2722 € Richiedi il lead time qui
A spinta
Senza apertura di ventilazione
Tappo per valvola bombola del gas 30.0 mm HDPE Giallo

110583

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile raccordo
    A spinta
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per valvola bombola del gas 22.2 mm LDPE Giallo

110004

Fascia di prezzo
0,1825 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile raccordo
    Da avvitare
  • Apertura sfiato
    Con deflettore di ventilazione
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per valvola bombola del gas 22.2 mm LDPE Giallo

10785

Fascia di prezzo
0,1836 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile raccordo
    Da avvitare
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per valvola bombola del gas 20.0 mm LDPE Giallo

110049

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile raccordo
    A spinta
  • Apertura sfiato
    Senza apertura di ventilazione
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926909790