Menu Ricerca

Tappi sfiato

In produzione

I tappi di sfiato sono componenti utilizzati per proteggere le attrezzature da umidità e contaminazione da particelle. Consentono il flusso d'aria nelle applicazioni, evitando il malfunzionamento del sistema a causa delle variazioni di pressione.

  • Favoriscono un flusso d’aria elevato.
  • Proteggono le attrezzature controllando umidità e contaminazione da particelle.
  • Ideali per applicazioni esposte a pressione e a variazioni dei livelli di fluidi.
Materiale: Alluminio Colore: Nero Codice Serie: SRV0019, SRV0018

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura A Posizione h Filettatura standard Tipo Acquista
11,3997 € - 11,3997 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
M14
15.0 mm
8.0 mm
Filettatura Metrica
2
15,313 € - 15,313 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
9.0 mm
Filettature BSP
2
10,8762 € - 10,8762 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M16
18.0 mm
8.0 mm
Filettatura Metrica
2
12,6823 € - 12,6823 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M26
27.0 mm
9.0 mm
Filettatura Metrica
2
11,5044 € - 11,5044 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M20
21.0 mm
8.5 mm
Filettatura Metrica
2
27,0531 € - 27,0531 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
12.0 mm
Filettature BSP
1
12,6823 € - 12,6823 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
9.0 mm
Filettature BSP
2
17,6296 € - 17,6296 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M26
37.0 mm
9.0 mm
Filettatura Metrica
1
11,5044 € - 11,5044 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
8.5 mm
Filettature BSP
2
9,1355 € - 9,1355 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M20
21.0 mm
8.5 mm
Filettatura Metrica
2
9,2009 € - 9,2009 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
8.0 mm
Filettature BSP
2
13,0488 € - 13,0488 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
8.0 mm
Filettature BSP
1
31,503 € - 31,503 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
13.0 mm
Filettature BSP
2
8,6643 € - 8,6643 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M16
18.0 mm
8.0 mm
Filettatura Metrica
2
10,8762 € - 10,8762 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
8.0 mm
Filettature BSP
2
27,0531 € - 27,0531 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M42
57.7 mm
12.0 mm
Filettatura Metrica
1
28,3619 € - 28,3619 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
13.0 mm
Filettature BSP
2
11,3997 € - 11,3997 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
M14
15.0 mm
8.0 mm
Filettatura Metrica
2
15,313 € - 15,313 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M26
27.0 mm
9.0 mm
Filettatura Metrica
2
11,5044 € - 11,5044 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
8.5 mm
Filettature BSP
2
  • di 3
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505236

Fascia di prezzo
11,3997 € - 11,3997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505251

Fascia di prezzo
15,313 € - 15,313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 3/4
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505241

Fascia di prezzo
10,8762 € - 10,8762 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505255

Fascia di prezzo
12,6823 € - 12,6823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505247

Fascia di prezzo
11,5044 € - 11,5044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505227

Fascia di prezzo
27,0531 € - 27,0531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505252

Fascia di prezzo
12,6823 € - 12,6823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 3/4
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505223

Fascia di prezzo
17,6296 € - 17,6296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Nero Alluminio N/A BSP G 1/2 26.0 mm

1505244

Fascia di prezzo
11,5044 € - 11,5044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505249

Fascia di prezzo
9,1355 € - 9,1355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505234

Fascia di prezzo
9,2009 € - 9,2009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1/4
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505218

Fascia di prezzo
13,0488 € - 13,0488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505266

Fascia di prezzo
31,503 € - 31,503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 11/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505243

Fascia di prezzo
8,6643 € - 8,6643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Nero Alluminio N/A BSP G 3/8 22.0 mm

1505238

Fascia di prezzo
10,8762 € - 10,8762 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 3/8
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505230

Fascia di prezzo
27,0531 € - 27,0531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505267

Fascia di prezzo
28,3619 € - 28,3619 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 11/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505235

Fascia di prezzo
11,3997 € - 11,3997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505254

Fascia di prezzo
15,313 € - 15,313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505245

Fascia di prezzo
11,5044 € - 11,5044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP