Menu Ricerca

Tappi sfiato

In produzione

I tappi di sfiato sono componenti utilizzati per proteggere le attrezzature da umidità e contaminazione da particelle. Consentono il flusso d'aria nelle applicazioni, evitando il malfunzionamento del sistema a causa delle variazioni di pressione.

  • Favoriscono un flusso d’aria elevato.
  • Proteggono le attrezzature controllando umidità e contaminazione da particelle.
  • Ideali per applicazioni esposte a pressione e a variazioni dei livelli di fluidi.
Materiale: Alluminio Colore: Nero Codice Serie: SRV0019, SRV0018

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura A Posizione h Filettatura standard Tipo Acquista
12,6823 € - 12,6823 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M26
27.0 mm
9.0 mm
Filettatura Metrica
2
10,8762 € - 10,8762 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
8.0 mm
Filettature BSP
2
13,0488 € - 13,0488 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M16
31.2 mm
8.0 mm
Filettatura Metrica
1
28,3619 € - 28,3619 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
13.0 mm
Filettature BSP
2
9,2009 € - 9,2009 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
8.0 mm
Filettature BSP
2
13,8864 € - 13,8864 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
G 1
32.0 mm
11.0 mm
Filettature BSP
2
8,6643 € - 8,6643 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M16
18.0 mm
8.0 mm
Filettatura Metrica
2
31,503 € - 31,503 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
13.0 mm
Filettature BSP
2
13,0488 € - 13,0488 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
8.0 mm
Filettature BSP
1
15,313 € - 15,313 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M26
27.0 mm
9.0 mm
Filettatura Metrica
2
8,6643 € - 8,6643 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
8.0 mm
Filettature BSP
2
27,0531 € - 27,0531 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M42
57.7 mm
12.0 mm
Filettatura Metrica
1
11,5044 € - 11,5044 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
8.5 mm
Filettature BSP
2
17,6296 € - 17,6296 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M26
37.0 mm
9.0 mm
Filettatura Metrica
1
27,0531 € - 27,0531 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M40
47.3 mm
12.0 mm
Filettatura Metrica
1
27,0531 € - 27,0531 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M42
47.3 mm
12.0 mm
Filettatura Metrica
1
16,5171 € - 16,5171 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M33
32.0 mm
11.0 mm
Filettatura Metrica
2
13,8864 € - 13,8864 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M33
32.0 mm
11.0 mm
Filettatura Metrica
2
15,313 € - 15,313 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M27
27.0 mm
9.0 mm
Filettatura Metrica
2
16,5171 € - 16,5171 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
G 1
32.0 mm
11.0 mm
Filettature BSP
2
  • di 3
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505255

Fascia di prezzo
12,6823 € - 12,6823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505239

Fascia di prezzo
10,8762 € - 10,8762 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 3/8
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505219

Fascia di prezzo
13,0488 € - 13,0488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505267

Fascia di prezzo
28,3619 € - 28,3619 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 11/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505234

Fascia di prezzo
9,2009 € - 9,2009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1/4
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505261

Fascia di prezzo
13,8864 € - 13,8864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505243

Fascia di prezzo
8,6643 € - 8,6643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505266

Fascia di prezzo
31,503 € - 31,503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 11/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505218

Fascia di prezzo
13,0488 € - 13,0488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505254

Fascia di prezzo
15,313 € - 15,313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505240

Fascia di prezzo
8,6643 € - 8,6643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 3/8
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505230

Fascia di prezzo
27,0531 € - 27,0531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Nero Alluminio N/A BSP G 1/2 26.0 mm

1505244

Fascia di prezzo
11,5044 € - 11,5044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505223

Fascia di prezzo
17,6296 € - 17,6296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505228

Fascia di prezzo
27,0531 € - 27,0531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505229

Fascia di prezzo
27,0531 € - 27,0531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505262

Fascia di prezzo
16,5171 € - 16,5171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M33
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505264

Fascia di prezzo
13,8864 € - 13,8864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M33
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505257

Fascia di prezzo
15,313 € - 15,313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione Alluminio Nero

1505260

Fascia di prezzo
16,5171 € - 16,5171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1
  • Filettatura standard
    Filettature BSP