Menu Ricerca

Tappo di sigillatura a espansione 20.0 22.0 Acciaio inossidabile 316

Questo tappo sigillante a espansione a sfera con dimensione standard metriche chiude i fori e impedisce la fuoriuscita di aria o gas. Le scanalature dell'O-ring non devono essere nastrate o sigillate, né devono essere alesate o filettate. Una sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo per sigillare il foro e mantenerlo in posizione.
Codice articolo:

20250843

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 20.0
l1 22.0
l2 30.1
d2 +0.1|-0.0 20.0
d3 max 18.7
l3 min 21.5
x ±0.2 0.8
Materiale corpo Acciaio inossidabile 316
Materiale sfera Acciaio inossidabile 316

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci